WPR5080L-00-A

工具快换
WPR5000 系列

  • 安全的快换装置
    通过弹簧预紧活塞、自锁式锁定装置以及可选的传感器和其他配件,确保出色的安全性。Zimmer Group 的快换装置可满足性能等级 d、控制类别 3 的高要求。
  • 锁定运动机构
    创新锁定运动机构配有锁定螺栓,刚度极高,为快换装置树立了新的标杆。采用极其扁平的设计,作用于机器人的力矩载荷极小,因此可以使用尺寸更小且成本更低的机器人。
  • 种类繁多
    无论传输哪一种介质,使用 WER1500 和 WER3000 系列的合适能源元件,除了气动、流体、电信号和负载之外,还可以进行通信传输等。
设备/选项
  • (最多)5 百万次循环免维护
  • IP54
  • 耐腐蚀
  • 机械式自锁
  • 磁场传感器
依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰TK 80
驱动类型气动
合适的能源模块8x WER1500
气体传输6 [编号]
电传输选配
每种载体的通过量700 [l/min]
锁紧时自限位机械
Z轴重复定位0.01 [mm]
X,Y轴重复定位0,02 [mm]
X,Y上对接偏差最大值2 [mm]
操作气压4 ... 10 [bar]
额定操作气压6 [bar]
操作温度5 ... +80 [°C]
惯性矩18.3 [kgcm²]
认证LABS / REACH / RoHS
重量0.93 [kg]
WPR5000系列
工具快换
详情
直插接头-快接式
传感器和能源供应
详情
角度接头-快接式
传感器和能源供应
详情
放置架
配件
详情
放置架
配件
详情
编程笔
配件
详情
  1. 驱动
    弹簧预紧活塞 通过自锁实现最大安全性 即使在失压或紧急停车时,也能牢牢固定住松动部件和工具
  2. 安装能源模块
    可选能源元件的横向连接,用于传输流体、电信号和负载、通信、气动和真空等信号
  3. 机械手法兰
    安装圈符合EN ISO 9409-1标准
  4. 活塞位置检测
    可选配集成传感器 直接集成到换枪盘中,节省安装空间,减少轮廓干扰
  5. 锁销
    所有锁定部件均由硬化钢制成
  6. 中心插销
    预载定心销可实现最大的扭转刚度
  7. 内置气路
    空气/真空管路 可实现无管操作
  8. 非固定端
    供客户安装
  9. 固定端
    用于机械手端安装
传输设置 保护元件
固定螺纹液力耦合器数量接触点/面数量
详情
详情
传输设置 气动
固定螺纹液力耦合器数量接触点/面数量
G1/4" 1
详情
G1/8" 1
详情
M5 2
详情
传输设置 电动
固定螺纹液力耦合器数量接触点/面数量
M8 4
详情
M8 2x4
详情
M12 8
详情
M8 8
详情
M8 8
详情
M12 12
详情
24
详情
36
详情
传输设置 通讯
固定螺纹液力耦合器数量接触点/面数量
M12 5
详情
M12 5
详情