HF145-001-005

电主轴
HF145-001 系列
- S1 额定功率: 7.5 kW
- S1 额定扭矩: 6.1 Nm
- 最大速度: 24,000 1/min
- 通过电风扇进行空气冷却
- IO-Link ready
- 具有机组承载能力
- 通过使用复式轴承实现卓越的性能
- 适用于木材、塑料、轻金属和复合材料的加工
- 通过矢量调节
设备
转速监控
刀具接口锥形清洁
迷宫式密封
阻隔空气
刀座固定监控
可矢量调节 / 反馈
自动快换
选项
机组接口
C 轴接口
加速度传感器
刀具手动释放按钮
机械手快换单元
设备/选项
IO-Link
技术数据
| S1 额定功率 | 7.5 [kW] |
| S1 额定扭矩 | 6.1 [Nm] |
| 最大转速 | 24000 [1/min] |
| 刀具接口 | HSK-F63 |
| 编码器 | 1Vss 256 |
| 额定转速 | 11.77 [1/min] |
| S1 额定电流 | 15 [A] |
| 电机技术 | 异步 |
| 极数 | 4 |
| 释放装置 | 气动 |
| 冷却 | 风冷 |
| 认证 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 27 [kg] |