NS50SI
停產型號

关于前代型号的说明
该产品属于我们的前代型号,仍可在此处找到,以便为您提供技术信息和支持。如果您对该前代型号有任何疑问,请使用联系表单与我们联系——我们很乐意为您提供帮助!如需产品咨询,请使用上方链接访问经过进一步开发的后续型号。
吸盘
NS 系列
技术数据
| 理论吸力 | 157 [N] |
| 体积 | 8.4 [cm³] |
| 固定类型 | 2 |
| 尺寸 A | 3.5 [mm] |
| 尺寸 D1 | 50 [mm] |
| 尺寸 D2 | 19 [mm] |
| 尺寸 H | 22 [mm] |