ZS300-E

密封泡沫吸盘
ZS 系列

  • 尺寸:30x80 mm
  • 直径:35 mm - 400 mm
  • 优异的特性
    • 适用于搬运粗糙、不平整和纹理明显的表面
    • 密封边缘采用适应性极强的 EPDM 材料制成
  • 应用领域
    • 玻璃
    • 木材与复合材料
    • 金属
直径300 [mm]
材质EPDM
-20 kPa 时的垂直提升力1601.58 [N]
-60 kPa 时的垂直提升力4304.33 [N]
-90 kPa 时的垂直提升力6406.52 [N]
-20 kPa 时的垂直提升力163.26 [kg]
-60 kPa 时的垂直提升力438.77 [kg]
-90 kPa 时的垂直提升力653.06 [kg]
肖氏硬度40
吸盘形状圆形
颜色黑色
操作温度0 ... +150 [°C]
重量2.6 [kg]