FB

停產型號
关于前代型号的说明
该产品属于我们的前代型号,仍可在此处找到,以便为您提供技术信息和支持。如果您对该前代型号有任何疑问,请使用联系表单与我们联系——我们很乐意为您提供帮助!如需产品咨询,请使用上方链接访问经过进一步开发的后续型号。

补偿元件
F / FS 系列

个人资料
消息
固定类型5
G1M8x1
G2M5
尺寸 A4 [mm]
尺寸 B10 [mm]
尺寸 C3 [mm]
尺寸 E8 [mm]
尺寸 F24.2 [mm]
尺寸 H30 [mm]
SW110 [mm]
SW210 [mm]