FC
停產型號

关于前代型号的说明
该产品属于我们的前代型号,仍可在此处找到,以便为您提供技术信息和支持。如果您对该前代型号有任何疑问,请使用联系表单与我们联系——我们很乐意为您提供帮助!如需产品咨询,请使用上方链接访问经过进一步开发的后续型号。
补偿元件
F / FS 系列
技术数据
| 固定类型 | 1 |
| G1 | M10x1 |
| G2 | M5 |
| 尺寸 A | 5 [mm] |
| 尺寸 B | 13.5 [mm] |
| 尺寸 C | 3 [mm] |
| 尺寸 E | 8 [mm] |
| 尺寸 F | 27.5 [mm] |
| 尺寸 H | 34.5 [mm] |
| SW1 | 14 [mm] |
| SW2 | 14 [mm] |