FE
停產型號

关于前代型号的说明
该产品属于我们的前代型号,仍可在此处找到,以便为您提供技术信息和支持。如果您对该前代型号有任何疑问,请使用联系表单与我们联系——我们很乐意为您提供帮助!如需产品咨询,请使用上方链接访问经过进一步开发的后续型号。
补偿元件
F / FS 系列
技术数据
| 固定类型 | 2 |
| G1 | M12x1 |
| G2 | M5 |
| 尺寸 A | 10 [mm] |
| 尺寸 B | 13 [mm] |
| 尺寸 C | 4 [mm] |
| 尺寸 E | 8 [mm] |
| 尺寸 F | 29 [mm] |
| 尺寸 H | 41 [mm] |
| SW1 | 17 [mm] |
| SW2 | 17 [mm] |