后续产品
能源模块
WER1500 系列电动

WER1000FSI08-19-B

前身模式
关于前代型号的说明
该产品属于我们的前代型号,仍可在此处找到,以便为您提供技术信息和支持。如果您对该前代型号有任何疑问,请使用联系表单与我们联系——我们很乐意为您提供帮助!如需产品咨询,请使用上方链接访问经过进一步开发的后续型号。

能源模块
WER1000 系列

个人资料
消息
系列WER1000
传输设置电动
功能热插拔
适合多种结构尺寸HWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B
可匹配于固定部分
接触点/面数量8
连接方式弹簧触点
标准流量2 [A]
电源电压30 [V]
固定螺纹M8
连接类型插座
固定类型圆形连接器
连接力10 [N]
认证LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护IP54
重量0.043 [kg]
前身模式
能源模块
能源模块
8 圆形连接器 M8
详情