WER1000FIL01-19-B
前身模式

关于前代型号的说明
该产品属于我们的前代型号,仍可在此处找到,以便为您提供技术信息和支持。如果您对该前代型号有任何疑问,请使用联系表单与我们联系——我们很乐意为您提供帮助!如需产品咨询,请使用上方链接访问经过进一步开发的后续型号。
能源模块
WER1000 系列
技术数据
| 系列 | WER1000 |
| 传输设置 | 通讯 |
| 数据传输 | IO-Link |
| 适合多种结构尺寸 | HWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B |
| 可匹配于 | 固定部分 |
| 接触点/面数量 | 5 |
| 连接方式 | 弹簧触点 |
| 标准流量 | 2 [A] |
| 电源电压 | 30 [V] |
| 固定螺纹 | M12 |
| 连接类型 | 公头 |
| 固定类型 | 圆形连接器 |
| 连接力 | 10 [N] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 根据IEC 60529标准安全保护 | IP54 |
| 重量 | 0.029 [kg] |