后续产品
能源模块
WER1500 系列通讯

WER1000LIL01-19-B

前身模式
关于前代型号的说明
该产品属于我们的前代型号,仍可在此处找到,以便为您提供技术信息和支持。如果您对该前代型号有任何疑问,请使用联系表单与我们联系——我们很乐意为您提供帮助!如需产品咨询,请使用上方链接访问经过进一步开发的后续型号。

能源模块
WER1000 系列

个人资料
消息
系列WER1000
传输设置通讯
数据传输IO-Link
适合多种结构尺寸HWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B
可匹配于非固定端
接触点/面数量5
连接方式弹簧触点
标准流量2 [A]
电源电压30 [V]
固定螺纹M12
连接类型插座
固定类型圆形连接器
连接力10 [N]
认证LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护IP54
重量0.031 [kg]
前身模式
能源模块
能源模块
5 圆形连接器 M12
详情