后续产品
工具快换
WPR5000系列

WWR40L-B

前身模式
关于前身型号的说明

该产品属于较早一代产品,但仍可使用。对于新设计,我们建议使用 WPR5000 系列的高级后续型号。您可以通过上面的链接访问它。当然,我们仍可提供该产品的技术信息和支持。如果您有任何疑问,请填写我们的联系表,我们将竭诚为您服务!

工具快换
WWR 系列

个人资料
消息
依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰TK 40
驱动类型气动
气体传输4 [编号]
电传输选配
每种载体的通过量150 [l/min]
锁紧时自限位机械
Z轴重复定位0.01 [mm]
X,Y轴重复定位0,02 [mm]
X,Y上对接偏差最大值1.3 [mm]
操作气压4 ... 10 [bar]
额定操作气压6 [bar]
操作温度5 ... +80 [°C]
惯性矩0.28 [kgcm²]
认证LABS / REACH / RoHS
重量0.09 [kg]
前身模式
刀具更换器-固定部分
工具快换
详情
直插接头-快接式
传感器和能源供应
详情
角度接头-快接式
传感器和能源供应
详情
活塞位置检测
配件
详情
接近开关电缆 0.3m - M8连接头
配件
详情
放置架
配件
详情
接近开关电缆5m-直接出线
传感器和能源供应
详情
接近开关电缆 0.3m - M8连接头
传感器和能源供应
详情
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情
  1. 安装能源模块
  2. 驱动
    双作用气缸
  3. 内置弹簧
    断气情况下能源储备
  4. 机械手法兰
    安装圈符合EN ISO 9409-1标准
  5. 活塞位置检测
    通过磁场传感器
  6. 锁销
    配套于锁紧套
  7. 锁紧套
    高力矩
  8. 内置气路
    空气/真空管路 可实现无管操作
  9. 非固定端
    用于工具端安装
  10. 固定端
    用于机械手端安装
适配板
配件
详情
适配板
配件
详情
停產型號
适配板
配件
详情
适配板
配件
详情
适配板
配件
详情