Nachfolgeprodukt
2-Backen-Winkelgreifer
Serie GG4000

GG4049NC

Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter! Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.

2-Backen-Radialgreifer
Serie GG4000

Persönliche Daten
Nachricht
Ausstattung/Optionen
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Feder schließend C
  • IP64
  • Magnetfeldsensor
  • Induktiver Sensor
  • Sperrluft
Hub pro Backe90 [°]
Greifmoment beim Schließen bei 0°23 [Nm]
Durch Feder abgesichertes Greifmoment4.2 [Nm]
Greifkraft beim Schließen bei 0°1000 [N]
Eigengewicht montierte Greifbacke max.0.2 [kg]
Länge Greifbacken max.100 [mm]
Schließzeit0.11 [s]
Öffnungszeit0.17 [s]
Wiederholgenauigkeit +/-0.05 [mm]
Betriebsdruck4 ... 8 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur5 ... +80 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus44 [cm³]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP64
Gewicht0.85 [kg]
Gerade-Verschraubung
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
Klemmbock
Zubehör
Details
Induktiver Näherungsschalter, M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Magnetfeldsensor winklig, Kabel 0,3 m - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Magnetfeldsensor gerade, Kabel 0,3 m - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
2-Punkt-Sensor winklig, Kabel 0,3 m - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
2-Punkt-Sensor gerade, Kabel 0,3 m - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Positionssensor gerade, Kabel 0,3 m - Stecker M8
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
Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M12
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
  1. Hubeinstellschraube
    stufenlos einstellbarer Öffnungshub
  2. Abnehmbare Zentrierhülse
    Aufnahme der individuellen Greifbacke
  3. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung
  4. Abfragenut
    Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren
  5. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  6. Integrierte Greifkraftsicherung
    im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher
  7. Positionsabfrage
    Permanentmagnet zur direkten Abfrage der Kolbenbewegung
  8. Klemmbock
    Aufnahme für induktiven Näherungsschalter
  9. abgedichteter Drehpunkt
    für den Einsatz unter extremen Bedingungen