GG4084NC-B

2-Backen-Radialgreifer
Serie GG4000
- zur Aufnahme von Induktiven Sensoren
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Feder schließend C
- IP64
- Korrosionsgeschützt
- Magnetfeldsensor
- Induktiver Sensor
- Sperrluft
Technische Daten
Hub pro Backe | 90 [°] |
Greifmoment beim Schließen bei 0° | 135 [Nm] |
Durch Feder abgesichertes Greifmoment | 35 [Nm] |
Greifkraft beim Schließen bei 0° | 3500 [N] |
Eigengewicht montierte Greifbacke max. | 1 [kg] |
Länge Greifbacken max. | 175 [mm] |
Schließzeit | 0.27 [s] |
Öffnungszeit | 0.48 [s] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 220 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP64 |
Gewicht | 4.7 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt

- Hubeinstellschraube
stufenlos einstellbarer Öffnungshub - Abnehmbare Zentrierhülse
Aufnahme der individuellen Greifbacke - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Abfragenut
Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Integrierte Greifkraftsicherung
im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher - Positionsabfrage
Permanentmagnet zur direkten Abfrage der Kolbenbewegung - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter - abgedichteter Drehpunkt
für den Einsatz unter extremen Bedingungen