GPW5008NC-20-A

2-Backen-Winkelgreifer
Serie GPW5000
"Der Universelle"
- Höchste Leistung bei kleinsten Abmaßen
Überzeugt durch das einzigartige Verhältnis von Eigenmasse zu Greifbackenlänge und Greifmoment. Dadurch wird die Performance Ihrer Maschine gesteigert. - Vielseitig einsetzbar
Durch die serienmäßige Funktionsvielfalt wie z.B IP64 und Korrosionsschutz ist es Ihnen möglich diese Greifer in nahezu allen Ihren Anwendungen einzusetzen. Auch widrigste Umgebungen sind kein Problem. - Robust und prozesssicher
Durch eine auf 30. Mio Zyklen ausgelegte Wartungsfreiheit und der massivst ausgeführten Kraftübertragung wird die Prozesssicherheit auf ein Maximum gesteigert.
Ausstattung/Optionen
- 30 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Feder schließend C
- IP64
- Korrosionsgeschützt
- Magnetfeldsensor
- Induktiver Sensor
- Sperrluft
- Temperaturbeständig
Technische Daten
Hub pro Backe (+/-) | +15/-2 [°] |
Greifmoment beim Schließen max. | 33 [Nm] |
Durch Feder abgesichertes Greifmoment min. | 7.5 [Nm] |
Greifkraft beim Schließen bei 0° | 1450 [N] |
Schließzeit | 0.1 [s] |
Öffnungszeit | 0.17 [s] |
Eigengewicht montierte Greifbacke max. | 0.7 [kg] |
Länge Greifbacken max. | 115 [mm] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.01 [mm] |
Betriebsdruck | 4 ... 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur | -10 ... +130 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 35 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP64 |
Gewicht | 0.92 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt

- Zwangsgeführtes Hebelgetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken - Greiferbacke
Greifbackenmontage über abnehmbare Zentrierhülsen - Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken - Integrierte Greifkraftsicherung
Im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher - Antrieb
Doppelwirkender Pneumatikzylinder - Befestigung und Positionierung
Alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Abfragenut
Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren - Doppellippendichtung
IP64 Verhindert das Ausdringen von Fett, dadurch erhöhte Lebensdauer