GPD5035N-00-A

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000

"Der Beste"

  • Steel Linear Guide – 
    Das überlegene Führungskonzept

    Die Stahl / Stahl Führung steht für dauerhafte Präzision, Robustheit und Langlebigkeit mit Wartungsintervallen von bis zu 30 Millionen Greifzyklen. Profitieren Sie von diesen Eigenschaften und erhöhen Sie mit ihnen die Wirtschaftlichkeit und Prozesssicherheit Ihrer Maschine.
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
    Für nahezu alle Umgebungsbedingung geeignet, mit einer bis zu IP67 abgedichteten Führung und serienmäßigem Korrosionsschutz können Sie diesen Greifer universell einsetzen. Reduzieren Sie dadurch die Typenvielfalt in Ihrer Produktion und die damit verbundenen Lager- und Prozesskosten.
Ausstattung/Optionen
  • 30 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • IP64
  • Korrosionsgeschützt
  • Magnetfeldsensor
  • Induktiver Sensor
  • Sperrluft
  • Großer Hub / Feder schließend
  • Hohe Kraft / Feder schließend
  • Großer Hub / Feder öffnend
  • Hohe Kraft / Feder öffnend
  • Großer Hub
  • Hohe Kraft
  • Steel Linear Guide
Technische Daten
Hub pro Backe35 [mm]
Greifkraft beim Schließen16600 [N]
Greifkraft beim Öffnen17100 [N]
Schließzeit1.2 [s]
Öffnungszeit1.2 [s]
Eigengewicht montierte Greifbacke max.12.5 [kg]
Länge Greifbacken max.250 [mm]
Wiederholgenauigkeit +/-0.05 [mm]
Betriebsdruck min.3 [bar]
Betriebsdruck max.8 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur-10 ... +90 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus2904 [cm³]
Schutzart nach IEC 60529IP64
KorrosionsgeschütztJa
Gewicht35 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
    Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme Synchronisierte Bewegung der Greiferbacken
  2. Greiferbacke
    Greifbackenmontage über abnehmbare Zentrierhülsen Dauergeschmiert über eingebrachte Schmiertaschen
  3. Klemmbock
    Aufnahme für induktiven Näherungsschalter
  4. Integrierte Greifkraftsicherung
    Im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher
  5. Abfragenut
    Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren
  6. Befestigung und Positionierung
    Alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage Pneumatische und elektrische Version bis auf das Höhenmaß identisch
  7. Antrieb
    Doppelwirkender Pneumatikzylinder
  8. Steel Linear Guide
    Stahl in Stahl geführt Ermöglicht das Anbringen extrem langer Greifbacken Auch in der Variante Stahl / Aluminum erhältlich
  9. Doppellippendichtung
    IP64 und bis zu IP67 (mit Sperrluft) bei der Protektorversion Verhindert das Ausdringen von Fett, dadurch erhöhte Lebensdauer