FWR80F-00-B

Werkzeugwechsler
Serie FWR
- Automatisierter Werkzeugwechsel ohne externe Ansteuerung
Im Zusammenspiel mit der Ablagestation wird der Wechsler beim Einfahren mechanisch betätigt, sodass für den Wechselvorgang keine zusätzliche Energieversorgung benötigt wird. - Manueller Werkzeugwechsel
Die Größen FWR40 und FWR50 können mit nur einer Hand geöffnet werden. Ist dies nicht gewünscht, können Sie das Betätigen von Hand sperren. - Optionale Medienübertragung
Passen Sie den Werkzeugwechsler an Ihre Anwendung an. Mit den Energieelementen der Serie WER1500 können Sie unterschiedliche Medien mit Standardanschlüssen übertragen!
Technische Daten
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | TK 80 |
Handlingsgewicht max. | 29 [kg] |
Werkzeuggewicht max. | 12 [kg] |
Energieübertragung pneumatisch | 4 [Anzahl] |
Durchfluss je Überträger M5 | 170 [l/min] |
Durchfluss je Überträger G1/8" | 650 [l/min] |
Energieübertragung elektrisch | optional |
Verriegelungshub | 1 [mm] |
Wiederholgenauigkeit in Z | 0,02 [mm] |
Wiederholgenauigkeit in X, Y | 0,03 [mm] |
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y | 2.2 [mm] |
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y | 1.5 [°] |
Anzugskraft | 120 [N] |
Anzugsmoment | 6 [Nm] |
Betriebsdruck für Energieübertragung | -0.6 ... 6 [bar] |
Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
Massenträgheitsmoment | 8.38 [kgcm²] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP44 |
Gewicht | 0.51 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Festteil
Zur roboterseitigen Montage - Anschlussflansch
Teilkreis nach EN ISO 9409-1 - Losteil-vorhanden-Abfrage
Über induktiven Näherungsschalter - Befestigung Energieelement
Direkte Anbindung, ohne Adapterplatten - Losteil
Zur werkzeugseitigen Montage - Verriegelung
Manuelle Betätigung Automatische Betätigung mittels Ablagestation - Sperre für manuelle Betätigung (wahlweise)
Sicherheit gegen ungewünschtes Lösen - Integrierte Luftdurchführung
Luft- / Vakuumdurchführung Schlauchlose Ansteuerung möglich
Energieelemente
Übertragungsart Kommunikation
Anschlussgewinde | Anzahl Fluidkupplungen | Anzahl Kontakte | ||
---|---|---|---|---|
WER1500FIL01-00-A | ![]() | M12 | 5 | |
WER1500FIL01-19-A | ![]() | M12 | 5 |
Übertragungsart elektrisch
Anschlussgewinde | Anzahl Fluidkupplungen | Anzahl Kontakte | ||
---|---|---|---|---|
WER1500FSI04-00-A | ![]() | M8 | 4 | |
WER1500FSI04-19-A | ![]() | M8 | 4 | |
WER1500LSI04-19-A | ![]() | M8 | 4 | |
WER1500FSI08-00-A | ![]() | M12 | 8 | |
WER1500FSI08-10-A | ![]() | M8 | 8 | |
WER1500FSI08-19-A | ![]() | M8 | 8 | |
WER1500FSI12-00-A | ![]() | M12 | 12 | |
WER1500FSI24-05-A | ![]() | 24 | ||
WER1500FSI36-05-A | ![]() | 36 |
Übertragungsart pneumatisch
Anschlussgewinde | Anzahl Fluidkupplungen | Anzahl Kontakte | ||
---|---|---|---|---|
WER1500FPL01-03-A | ![]() | G1/4" | 1 | |
WER1500FPL01-06-A | ![]() | G1/8" | 2 | |
WER1500FPL02-12-A | ![]() | M5 | 2 |