WPR5080F-00-A

Werkzeugwechsler
Serie WPR5000
- Sicherer Werkzeugwechsler
Durch federvorgespannten Kolben, selbsthemmende Verriegelung sowie optional verfügbaren Sensoren und weiterem Zubehör, maximale Sicherheit. Der Werkzeugwechsler der Zimmer Group erfüllt somit die hohen Anforderungen des Performance Level d, Steuerungskategorie 3. - Verriegelungskinematik
Durch innovative Verriegelungskinematik mit Verriegelungsbolzen extreme Steifigkeit und somit der neue Benchmark der Werkzeugwechsler. Durch extrem flache Bauweise zudem minimale Momentenbelastung auf den Roboter, was zum Einsatz kleinerer und kostengünstigerer Roboter führen kann. - Unerschöpfliche Vielfalt
Egal welches Medium übertragen werden soll, mit den passenden Energieelementen der Serien WER1500 und WER3000 können neben Pneumatik, Fluidik, elektrischen Signale und Last auch Kommunikation und vieles mehr standardmäßig übertragen werden.
Ausstattung/Optionen
- 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP54
- Korrosionsgeschützt
- Mechanische Selbsthemmung
- Magnetfeldsensor
Technische Daten
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | TK 80 |
Antriebsart | pneumatisch |
Energieübertragung pneumatisch | 6 [Anzahl] |
Energieübertragung elektrisch | optional |
Durchfluss je Überträger | 700 [l/min] |
Selbsthemmung beim Verriegeln | mechanisch |
Verriegelungshub | 2 [mm] |
Wiederholgenauigkeit in Z | 0.01 [mm] |
Wiederholgenauigkeit in X, Y | 0,02 [mm] |
Fügekraft | 10 [N] |
Lösekraft | 10 [N] |
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y | 2 [mm] |
Betriebsdruck | 4 ... 10 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 37 [cm³] |
Massenträgheitsmoment | 20.2 [kgcm²] |
Gewicht | 1.2 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Antrieb
Federvorgespannter Kolben Maximale Sicherheit durch Selbsthemmung Hält Losteil und Werkzeug sicher auch bei Druckausfall oder Not-Aus - Befestigung Energieelement
Seitliche Anbindung der optional verfügbaren Energieelemente zur Übertragung von Fluidik, elektrischen Signalen und Last, Kommunikation, Pneumatik und Vakuum und vielem mehr - Roboterflansch
Teilkreis nach EN ISO 9409-1 - Kolbenstellungsabfrage
Integrierte Sensorik optional verfügbar Direkt im Werkzeugwechsler integriert, spart Bauraum und reduziert Störkontur - Verriegelungsbolzen
Alle Verriegelungsteile aus gehärtetem Stahl - Zentrierpins
Vorgespannte Zentrierpins für maximale Torsionssteifigkeit - Integrierte Luftdurchführung
Luft- / Vakuumdurchführung Schlauchlose Ansteuerung möglich - Losteil
Zur kundenseitigen Montage - Festteil
Zur roboterseitigen Montage
Energieelemente
Übertragungsart Kommunikation
Anschlussgewinde | Anzahl Fluidkupplungen | Anzahl Kontakte | ||
---|---|---|---|---|
WER1500FIL01-00-A | ![]() | M12 | 5 | |
WER1500FIL01-19-A | ![]() | M12 | 5 |
Übertragungsart elektrisch
Anschlussgewinde | Anzahl Fluidkupplungen | Anzahl Kontakte | ||
---|---|---|---|---|
WER1500FSI04-00-A | ![]() | M8 | 4 | |
WER1500FSI04-19-A | ![]() | M8 | 4 | |
WER1500LSI04-19-A | ![]() | M8 | 4 | |
WER1500FSI08-00-A | ![]() | M12 | 8 | |
WER1500FSI08-10-A | ![]() | M8 | 8 | |
WER1500FSI08-19-A | ![]() | M8 | 8 | |
WER1500FSI12-00-A | ![]() | M12 | 12 | |
WER1500FSI24-05-A | ![]() | 24 | ||
WER1500FSI36-05-A | ![]() | 36 |
Übertragungsart pneumatisch
Anschlussgewinde | Anzahl Fluidkupplungen | Anzahl Kontakte | ||
---|---|---|---|---|
WER1500FPL01-03-A | ![]() | G1/4" | 1 | |
WER1500FPL01-06-A | ![]() | G1/8" | 2 | |
WER1500FPL02-12-A | ![]() | M5 | 2 |