GP45-C

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP

"Der Dauerläufer"

  • Bewährte Technik
    Die seit mehr als 20 Jahren bewährte Zuverlässigkeit garantiert Ihnen eine störungsfreie Produktion
  • Sehr kurze Zykluszeiten
    Reibungsarme Rundführungen ermöglichen sehr kurze Zyklenzeiten und somit einen hohen Teileausstoß Ihrer Anlage
  • Störungsfreier Dauereinsatz
    Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Ausstattung/Optionen
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • IP30
  • Magnetfeldsensor
  • Induktiver Sensor
Technische Daten
Hub pro Backe5 [mm]
Greifkraft beim Schließen118 [N]
Greifkraft beim Öffnen155 [N]
Schließzeit0.03 [s]
Öffnungszeit0.03 [s]
Wiederholgenauigkeit +/-0.05 [mm]
Betriebsdruck min.3 [bar]
Betriebsdruck max.8 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur min.+5 [°C]
Betriebstemperatur max.+80 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus4.0 [cm³]
Schutzart nach IEC 60529IP30
Gewicht0.24 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
    synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung
  2. einstellbare Schaltnocke
    zur Positionsabfrage
  3. Greiferbacke
    Aufnahme der individuellen Greifbacke
  4. Rundführung
    Aufnahme von Kräften und Momenten
  5. Klemmbock
    Aufnahme für induktiven Näherungsschalter
  6. Antrieb
    doppeltwirkender Pneumatikzylinder
  7. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  8. Abfragenut
    Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren