ZBF60-PU

Ventosa de fuelles
Serie ZBF

  • Diámetro: 25 mm-100 mm
  • Geometría óptima
    • Para placas metálicas y piezas de la carrocería delgadas, aceitosas y curvadas
    • Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
    • Compensación de altura y función de amortiguación mediante 1,5 pliegues
  • Campos de aplicación
    • Automoción
    • Cristal
    • Madera y materiales compuestos
    • Metal
Datos técnicos
Diámetro60 [mm]
MaterialPoliuretano
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa6.84 [kg]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa12.84 [kg]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa16.92 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa8.94 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa16.26 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa18.54 [kg]
Dureza Shore60
Forma de ventosaredondo
ColorNaranja translúcido
Temperatura de servicio0 ... +60 [°C]
Volumen22 [cm³]
Peso0.041 [kg]