WTR2000-165185-A

Pinza para neumáticos acabados
Serie WTR2000

  • Pinza para neumáticos acabados; ajustable, potente y robusta lista para usar y para paletización
  • Esta pinza ligera y modular conforme al estándar industrial proporciona flexibilidad y facilidad de uso
  • El agarre seguro y equilibrado reduce el riesgo de deformaciones del neumático
  • Sensor integrado para verificar la presencia del neumático
  • Puede manipular múltiples diámetros de neumático
  • Las piezas de la pinza que están en contacto con el neumático son de acero inoxidable
Equipamiento/Opciones
  • Accionamiento del servomotor de CA
  • Agarre interior
  • Mordazas sincronizadas
Pieza de trabajoNeumáticos TBR
Peso máx. de la pieza100 [kg]
Carrera por mordaza180 [mm]
Tipo de unidadeléctricas
Incluido en el suministroCaja de cambios
ConexiónEquilibrador, grúa, pórtico, robot
Accionamientodisponible previa solicitud
Principio de manejoAgarrando
Tipo de movimiento de la pinzaTodos los grados de libertad
Tipo de pinzaBloqueo positivo
Concepto apasionanteAgarre interior
Puntos de agarreDiámetro interior
Mordazas sincronizadas
Disposición de las piezasMuestra
Número de piezas en la pinza1
Interfaz con la piezaHackear
Diámetro interior mín.18 ["]
Diámetro interior máx.28 ["]
Altura de la pieza460 [mm]
Recogida de piezasuna dirección
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
  1. Brida de sujeción a robot
  2. Eje de referencia
  3. Corredera
    Servomotor AC para ajustar la anchura
  4. Mordazas
    de acero cementado neumáticos principio de palanca acodada