GP19-C
![](/fileadmin/_processed_/0/2/csm_SOM_BIL_BAU_GP19-C__SALL__AIN__V2_a29cff6f4c.png)
Pinzas paralelas
Serie GP
"La histórica"
- Tecnología probada
La fiabilidad con una trayectoria probada de más de 20 años le garantiza una producción sin fallos - Tiempos de ciclo muy cortos
Las guías a rodillos de poca fricción permiten unos tiempos de ciclo muy cortos y, con ello, una elevada producción de piezas en su instalación - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Equipamiento/Opciones
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP30
- Detector magnético
- Sensor inductivo
Datos técnicos
Carrera por mordaza | 4 [mm] |
Fuerza de agarre al cerrar | 36 [N] |
Fuerza de agarre al abrir | 26 [N] |
Tiempo de cierre | 0.02 [s] |
Tiempo de apertura | 0.02 [s] |
Precisión de repetición +/- | 0.05 [mm] |
Presión de servicio mín. | 3 [bar] |
Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | +5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 1.0 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP30 |
Peso | 0.085 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/9/1/csm_SOM_SCH_FUN_GP-C__SALL__AIN__V1_ae03ac2860.png)
- Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada - Activadores de detección ajustables
para la detección de la posición - Mordazas
alojamiento de los dedos individuales - Guía a rodillos
absorción de fuerzas y momentos - Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Ranura para detectores magnéticos
fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos