Herramientas para trabajar la madera

Desde hace más de 30 años, Zimmer Group es una de las empresas más innovadoras del sector de la carpintería y ya desde los años 90 y 2000 revolucionamos sobre todo como ‘think tank’ y proveedor OEM el mercado con soluciones pioneras, como la primera interfaz eléctrica del mundo en el cabezal de mecanizado. Actualmente, suministramos en la cadena de procesos alta tecnología sofisticada con un enfoque en la máxima flexibilidad, escalabilidad y productividad. Para ello, nos basamos en las tecnologías de desarrollo y los métodos de simulación más modernos, como el gemelo digital. Para el creciente uso de la tecnología para robots en el mecanizado de madera, materiales similares a la madera y compuestos, Zimmer Group ofrece productos end of arm innovadores y optimizados para la aplicación. En este sentido, la flexibilidad es prácticamente ilimitada.

  • Herramientas end of arm modulares para implementar una amplia gama de funciones en el módulo de mecanizado
  • Engranaje de perforación con husillos fijos
  • Engranaje de perforación con husillos abatibles
  • Diseño específico del proyecto para una necesidad de espacio mínima y un esfuerzo de cambio de herramientas mínimo
  • Las múltiples opciones de montaje ofrecen la máxima flexibilidad y libertad

Cabezal de taladros con husillos rígidos

Desarrollamos engranajes de perforación rígidos para la perforación en serie con el fin de maximizar el rendimiento de su taladro. La configuración y disposición de cada uno de los husillos de perforación puede elegirse libremente. Un accionamiento central a través de todas las interfaces estándar de la máquina acciona simultáneamente todos los husillos de perforación mediante engranajes.

NUESTRO KNOW-HOW – SUS VENTAJAS

  • Engranajes de perforación rígidos específicos para el cliente en distintas variantes
  • Tratamiento de madera, materiales compuestos y plásticos
  • Engranajes de perforación para reparación y sustitución para todos los fabricantes de máquinas habituales
  • Número y disposición de los husillos variable

Disposición de las brocas
Sistema modular estandarizado con número y disposición variables de los husillos

Portaherramientas
Alojamiento del taladro Weldon, revoluciones hasta 3000 r. p. m.

Interfaces
Varias interfaces de máquina para acoplar a accionamientos existentes


Engranajes de perforación con husillos abatibles

Nuestros engranajes de perforación de alta calidad con husillos abatibles alcanzan las precisiones más exactas gracias a su diseño monobloque. Las pinolas de perforación abatibles individualmente se bloquean en forma positiva en la posición extendida para lograr fuerzas y velocidades de mecanizado máximas. Además de las pinolas de perforación intercambiables en estado montado, estos husillos ofrecen muchas otras mejoras en esta área de producto.

NUESTRO KNOW-HOW – SUS VENTAJAS

  • Engranajes de perforación ajustables a medida en todo tipo de variantes
  • Tratamiento de madera, materiales compuestos y plásticos
  • Varios grupos para todo tipo de mecanizados (unidad de perforación horizontal, sierra de ranuras, Clamex, banda de cazoleta)
  • Número y disposición de los husillos variable

Diseño
El diseño monobloque garantiza la máxima precisión y una fácil sustitución de las pinolas de perforación una vez montadas

Pinolas de perforación
Pinolas de perforación con alojamiento Weldon, medida de la muesca de 32 mm, revoluciones hasta 7500 r. p. m.

Accionamiento
Un motor de accionamiento controlado de forma centralizada con convertidor de frecuencias acciona las pinolas de perforación y los grupos mediante engranajes

Carrera de apertura
Pinolas de perforación con carrera de apertura de 60 mm y enclavamiento en estado abatido


CONSULTORÍA TECNOLÓGICA

En la fase de consulta y en la fase inicial del proyecto, la atención se centra en definir los requisitos funcionales clave, garantizar las interfaces y conexiones con los gremios adyacentes y definir un marco de costes fiable.

Gracias a la experiencia de nuestro equipo de ingeniería de sistemas en todas las industrias, somos el socio perfecto para soluciones mecánicas, mecatrónicas y de software en la automatización. ¡Nuestra mayor motivación es conseguir que su sistema personalizado funcione con mayor rapidez, sea más fácil de usar y funcione de forma más eficiente y fiable!

Soluciones de sistema Customer Engineering

Con 30 años de experiencia en desarrollo y más de 80 expertos, Zimmer Group dispone de la competencia en la industria decisiva para analizar de forma rápida y precisa el planteamiento de su tarea, desarrollar vías de solución innovadoras técnicamente y rentables e implementarlas de forma fiable en el plazo acordado.

Nuestro equipo del sector de semicomponentes y de desarrollo de sistemas puede desarrollar estas soluciones para usted.

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS


Uso en el entorno de producción

  • El uso de robots industriales es un factor de productividad decisivo en el mecanizado de la madera
  • Zimmer Group ofrece productos end of arm innovadores y optimizados para la aplicación para el uso cada vez mayor de la tecnología para robots
  • Nuestras soluciones inteligentes para herramientas end of arm contribuyen de forma decisiva a aumentar la productividad
  • Especialmente en la era de la Industrie 4.0, nuestras soluciones mecatrónicas y la gama completa de servicios digitales complementarios ofrecen excelentes oportunidades de diferenciación

REFERENCIAS DE CLIENTES

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
1. Pinzas paralelas
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
Referencia del sistema
Unidad multifunción

¿Tiene alguna pregunta?

Datos personales
Mensaje