CSR100

Mécanisme anti-collision
Série CSR

  • Sensibilité de déclenchement ajustable
    Grâce à la commande de la pression d’air, vous pouvez ajuster parfaitement la sensibilité à votre application.
  • Capteurs intégrés
    En cas de collision, le capteur intégré envoie un signal à la commande pour déclencher un arrêt d’urgence.
  • Retour manuel en position initiale
    Pour s’assurer que la machine et la raison de l’arrêt d’urgence sont examinées, le retour manuel en position initiale est recommandé.
Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1TK 100
Déviation axe Z18 [mm]
Précision de répétition axiale +/-0.05 [mm]
Encombrement en hauteur97.5 [mm]
Déviation horizontale +/-9 [°]
Précision de répétition radiale +/-0.05 [mm]
Pression de service1 ... 6 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service5 ... +80 [°C]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Valeur B10d10000000
Poids3.2 [kg]
Raccord pneumatique droit
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Raccord orientable
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable Équerre Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Utilisation
  • Dans les environnements contenant des matériaux facilement inflammables
Avantage
  • Processus sécurisé garanti
  • Certifié
  • Tous les produits et toutes les classes sont certifiables
Détails
Individualisations
Utilisation
  • Industrie pharmaceutique, médicale, cosmétique et alimentaire
  • Machines d’emballage et de production
Avantage
  • Matériaux et revêtements approuvés par la FDA
  • Pas d’encrassement nocif du produit
Détails
  1. Bride de raccordement au robot
    diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  2. Entraînement
    vérin simple effet pneumatique seuil de déclenchement réglable via la pression de service avec ressort intégré
  3. Transmission de force
    directe et sans pertes via la surface du piston
  4. Interrupteur différentiel de pression
    détection indirecte de surcharge
  5. Capteurs
    un détecteur de proximité inductif génère un signal de détection de décharge déclenche automatiquement un arrêt d‘urgence de la machine détecteur de proximité inductif compris dans la livraison d‘un Ø 8 mm avec raccord de câbles M8x1
  6. Bride de raccordement
  7. Détection de surcharge
    dans la direction Z avec une course atteignant 28 mm dans la direction horizontale jusqu‘à 12.5° torsion autour de l‘axe Z 360°