Les premières de la classe – Steel Linear Guide
Maintes fois primées, nos pinces pneumatiques haut de gamme des séries GPP5000 et GPD5000 sont dotées d’un guidage par rainure profilée entièrement en acier extrêmement robuste et sont conçues pour un usage universel. Elles se distinguent par une grande sécurité de fonctionnement et une longue durée de vie. Rapides, précises et dotées de grandes forces de préhension, elles offrent une solution adaptée à chaque application !
Vous souhaitez obtenir des conseils sur les séries de pinces avec Steel Linear Guide ? Alors, écrivez-nous !

Vos avantages
Les avantages des séries en un coup d’œil

Des avantages qui font toute la différence
Greifkraft der Serien GPP5000 und GPP5000AL im Überblick


100 %
de toutes les applications peuvent être réalisées avec la série GPP5000.
Plus de
100 %
de force de préhension en plus pour la même taille grâce à la variante S.
Jusqu’à
45 %
d’économie en choisissant une taille plus petite avec la même force.
Les pinces haut de gamme
Conçues pour un usage universel
Elles sont protégées contre la corrosion et parfaitement équipées pour résister aux conditions ambiantes les plus défavorables grâce à leur indice IP64. Si cela ne suffit pas, ces séries incluent des variantes dotées d’un équipement de protection ou résistantes aux températures, qui atteignent même la classe de protection IP67.






Sans maintenance
Les séries GPP5000 et GPD5000, qui ne requièrent pas de maintenance jusqu’à 30 millions de cycles, sont synonymes d’utilisation durable et de disponibilité maximale des installations.
Une offre de valeur – cohérente et sans surprise
Alors que d’autres fabricants vantent une garantie de 36 mois, mais en excluent les pièces en contact avec les pièces à usiner et les pièces d’usure, le Zimmer Group promet une qualité « Made in Germany » sans compromis couverte par une garantie de 24 mois pour toutes ses pinces GPP et GPD5000. Cette garantie s’applique sans conditions à TOUTES LES PIÈCES, indépendamment du nombre de cycles ! Avec nous, votre installation vous rapporte de l’argent, et ce, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.


Certifications
La qualité et la sécurité sont des éléments fondamentaux de notre philosophie d’entreprise. Nos produits sont régulièrement contrôlés et répondent non seulement aux normes de qualité les plus élevées, mais garantissent également une fiabilité et une sécurité à long terme. Cela vaut aussi pour toutes les séries de la gamme de produits 5000.
Les accessoires
Si les conditions d’utilisation évoluent, alors vous pouvez passer aux variantes avec équipement de protection grâce à des adaptations minimales – de manière efficace, flexible et sans frais de construction supplémentaires. Les séries GPP5000 et GPD5000 sont compatibles avec un grand nombre d’accessoires. Les mors de réglage pour l’adaptation sans outil de la zone de préhension, les mors interchangeables pour le changement rapide des mors et la précision des capteurs sont particulièrement remarquables. Ces derniers surveillent de manière fiable toute la plage de course via IO-Link ou de manière analogique.

UTILISATION POLYVALENTE
PRÉCISION DANS TOUTES LES SITUATIONS DE PRODUCTION
Que ce soit dans des environnements de fabrication hautement automatisés, des lignes de production automobile standardisées ou des processus de montage flexibles, les séries de pinces GPP5000 et GPD5000 convainquent par leurs performances fiables et leur capacité d’adaptation dans tous les secteurs.
Bien plus qu’une simple technique de manutention
Le meilleur service dédié aux meilleures pinces
Grâce au réseau international du Zimmer Group, vous bénéficiez d’une assistance directement sur site dans le monde entier. Une documentation cohérente et une gamme d’accessoires bien pensée garantissent en outre une utilisation
et une maintenance aisées.

Hotline
- Votre interlocuteur personnel
- Assistance en cas de dysfonctionnements, d’erreurs de processus, de problèmes d’utilisation
- Analyse des erreurs par téléphone, vidéo, à distance
Service de réparation
- Remise en état de modules défectueux
- Réparation et maintenance
- Révision complète
- Recherche d’erreurs et remise en état
Service sur site
- Installation mécanique et électrique
- Mise en service mécanique et électrique
- Suivi de la production lors de l’optimisation
- Maintenance, réparation et inspection
- Dépannage
Formation
- Formation des opérateurs
- Recherche d’erreurs et diagnostic
- Gestion de l’utilisation de la HMI
- Maintenance
FAQ – Pinces avec Steel Linear Guide
Le Steel Linear Guide correspond à un guidage par rainure profilée, entièrement en acier et extrêmement robuste, qui offre une précision et une sécurité de processus maximales. Ce guidage en acier permet d’atteindre jusqu’à 30 millions de cycles sans entretien et garantit des performances durables, même dans des conditions industrielles difficiles.
La série 5000 est conçue comme une pince universelle et convient aux applications dans la construction de machines et d’installations, l’industrie automobile, l’usinage des métaux ainsi que dans les processus de manipulation et de montage automatisés de tous types. Grâce à sa grande robustesse et à ses classes de protection IP64/67, elle est également adaptée aux environnements exigeants.
Les modèles de pinces incluent les pinces parallèles deux mors des séries pneumatiques GPP5000 et les pinces concentriques trois mors GPD5000 – chacune dotée d’un Steel Linear Guide pour une précision et une fiabilité maximales. S’y ajoutent les séries pneumatiques intelligentes GPP5000IL et GPD5000IL ainsi que les séries à entraînement électrique GEP5000 et GED5000.
Parmi les principaux avantages, citons les suivants :
- Force de préhension et absorption de couple élevées
- Plus de 30 millions de cycles sans maintenance
- Compatibilité avec les nombreux accessoires de la gamme 5000
- Étanchéité et protection anticorrosion robustes
Ces caractéristiques augmentent la sécurité des processus et réduisent les coûts d’exploitation de manière avérée.
Utilisez notre moteur de recherche pour produits ou contactez votre interlocuteur personnel. Nous vous aidons à trouver la pince la mieux adaptée en fonction de la taille de la pièce à usiner, des forces de préhension, des conditions d’utilisation et des exigences d’automatisation.
Oui, en plus des versions pneumatiques, il existe également des pinces électriques ou à commande hybride qui conviennent aux applications nécessitant une automatisation poussée. Les pinces à commande hybride des séries GPP5000IL et GPD5000IL convainquent par leurs soupapes intégrées. Les pinces électriques des séries GEP5000 et GED5000 permettent un réglage individuel des forces de préhension. Ces deux variantes disposent de capteurs intégrés.