Pince universelle de la gamme de produits 5000
Les pinces pneumatiques de qualité supérieure de la gamme de produits 5000 ont été plusieurs fois récompensées pour leurs glissières profilées entièrement en acier trempé, au revêtement extrêmement robuste qui leur permet véritablement de tout faire. Conçues pour un usage vraiment universel, elles possèdent une série de caractéristiques (vitesse, grande force de préhension, grande longueur du mors de préhension) et représentent la solution adéquate pour chaque application !
Pince universelle adaptée à chaque application. De la pince angulaire à la pince parallèle en passant par la pince concentrique, vous avez le choix avec la gamme 5000 !
Vos avantages
- Aluminum Linear Guide ou Steel Linear Guide – un guidage sûr et précis adapté à chaque application
- Protection contre la corrosion et étanchéité jusqu’à IP67 – pour les paramètres environnementaux les plus défavorables
- Jusqu’à 30 millions de cycles sans entretien – produire en toute sérénité
- Pneumatique, pneumatique intelligent, électrique – flexible grâce à 3 concepts d’entraînement
- 1 gabarit de perçage pour 3 concepts d’entraînement – aucun frais de construction lors du remplacement

Domaines d’application
- Dans un environnement moyennement ou fortement pollué
- Classe de protection IP64/67
- Classe de salle propre 5/6
- Variante S avec force de préhension accrue
- Protection contre la corrosion et résistance aux températures
Domaines d’application
- Dans un environnement propre ou légèrement pollué
- Classe de protection IP40
- Classe de salle propre 4
- Variante L avec course plus importante
Pince hybride (IO-Link)
Plus d’efficacité
50 % de réduction des temps de cycle*
Économies
90 % d’air comprimé en moins*
IO-Link
Surveillance du processus
Domaines d’application
- Préhension à grande vitesse
- Applications pneumatiques efficaces sur le plan énergétique
- Automatisation IO-Link avec diagnostic/surveillance
- Mise en service rapide grâce à IO-Link
- Jumeau numérique – pour tester virtuellement la pince
*Par rapport aux préhenseurs pneumatiques conventionnels
RESTE ÉTANCHE - DANS TOUTES LES DIFFICULTÉS
Toutes les pinces haut de gamme de la série 5000 sont protégées contre la corrosion et étanches selon IP64. Elles sont donc protégées contre les pénétrations de poussière et les projections d’eau de toutes directions. L’ajout d’un dispositif de protection permet même d’atteindre un indice IP67 (étanche à la poussière et protection contre les effets d’une immersion temporaire).
L’ENDURANTE
Grâce à leur faible coefficient de frottement, leur conception compacte et leur bonne capacité de fonctionnement en cas d’urgence, les pinces de la série 5000 sont capables d’effectuer au moins 30 millions de cycles sans maintenance. En bref, elles ont les meilleurs atouts en main pour assurer un processus de production fiable, durable et sûr !


ÉQUIPÉS POUR L’AVENIR
Vous êtes prêts pour l’Industrie 4.0 et vous recherchez la pince adaptée ? Alors nous vous proposons notre variante IL de la série 5000. Ces pinces hybrides pneumatiques-électriques IO-Link conviennent particulièrement aux utilisateurs qui franchissent le pas des pinces Industrie 4.0, mais ne souhaitent pas renoncer à un entraînement pneumatique. Les pinces présentent un capteur intégré qui détecte la position des mors de préhension de l’ordre de +/- 0,05 mm. Ceci permet non seulement de surveiller le processus, mais aussi par exemple d’identifier les pièces à usiner à l’aide de leur diamètre. Par ailleurs, un total de 32 jeux de données relatives aux pièces à usiner peut être programmé dans les pinces des séries.
Nous vous présentons ici étape par étape comment intégrer la pince IO-Link dans votre environnement API :
L’EMBARRAS DU CHOIX
Nos pinces à glissière entièrement en acier (Steel Linear Guide) ne sont pas notre seule option. Laissez-vous aussi tenter par nos modèles à glissières profilées en acier et aluminium (Aluminum Linear Guide). Particulièrement attractives pour nos clients en quête du bon rapport qualité-prix, ces pinces ne font aucun compromis sur la qualité qui fait la réputation de Zimmer Group. Au niveau technique, les pinces GPP/GPD5000AL dépassent toutes les pinces à rainures en T avec leurs glissières profilées en acier et aluminium. Elles sont au moins équivalentes aux pinces avec glissières crantées présentes sur le marché. Avec sa qualité sans compromis « Made in Germany », Zimmer Group garantit jusqu’à 15 millions de cycles sans maintenance.


RÉFÉRENCE – DES DIFFÉRENCES SAISISSANTES
Notre série de pinces 5000 convainc par sa grande robustesse, des performances exceptionnelles 24 heures/24 et 7 jours/7, et son fonctionnement en continu sans restriction avec une disponibilité maximale. C’est pour cette raison que ces pinces sont BETTER THAN THE REST ...et pas seulement pour nous ! Vous avez besoin d’une confirmation ? Aucun problème : consultez ici nos références !
Accessoires
Les pinces de la série 5000 présentent une multitude de solutions détaillées qui facilitent leur utilisation au quotidien. De plus, nous proposons une large palette d’accessoires pour pinces tels que des mors universels, de réglage ou interchangeables, mais aussi des pièces de pression à ressort permettant de réduire nettement les charges qui s’appliquent sur les pinces, par exemple lors du processus d’assemblage.

MORS UNIVERSELS – UB5000
Utilisables immédiatement ou pour un usinage spécifique ultérieur
Les pièces brutes du mors de préhension sont disponibles en aluminium (AL) et en acier (ST) et sont fixées directement sur la pince à l’aide des vis fournies. Les ajustements nécessaires pour les douilles de centrage sont déjà disponibles à cet effet. Chaque mors de préhension nécessite un mors universel.
MORS DE RÉGLAGE – EB5000
Pour adapter la zone de préhension sans outil
En actionnant manuellement le mécanisme de verrouillage précontraint par ressort, le mors de réglage peut être décalé à l’intérieur des crans gradués. Les mors de réglage sont disponibles en aluminium (AL) et en acier (ST), en fonction des forces et des couples exercés. Chaque mors de préhension nécessite un mors de réglage.


MORS INTERCHANGEABLES – WB5000
Ils permettent de remplacer rapidement différents mors de préhension
Chaque mors de préhension nécessite une partie fixe et au minimum un kit de partie mobile, à déterminer en fonction du nombre de mors à changer. Le verrouillage manuel au moyen de la clé Torx fournie avec la partie fixe peut être effectué des deux côtés.
PIÈCE DE PRESSION – ADS5000
Disponible uniquement pour la SÉRIE GPD
La pièce de pression sert, lorsque les mors de préhension sont ouverts, à positionner par ressort la pièce à usiner contre une butée. Cela permet de réduire considérablement les charges sur la pince lors de l’assemblage.














































