Connexion

Pinces concentrique trois mors
Série GPD5000AL

"L'Alternative"

  • Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
    La version guidage acier/aluminium, réduite à l’essentiel, offre des performances accrues par rapport à des pinces similaires avec glissière à rainures en T et s’aligne sur la plupart des principes de guidage.
  • Large gamme d’accessoires
    Vous offre des produits parfaitement adaptés aux pinces. Mettons l'accent sur les mors de réglage pour une adaptation sans outil de la zone de préhension, les mors interchangeables pour un remplacement rapide des mors, ainsi que les capteurs précis qui surveillent de manière fiable l’intégralité de la plage de course via IO-Link ou de manière analogique.
  • Une offre de valeur cohérente et sans surprise
    Faites confiance à Zimmer Group et profitez d'une garantie exclusive de 24 mois pour vos pinces GPP et GPD5000 - sans aucune restriction, y compris pour les pièces en contact avec la pièce et les pièces d'usure. Fiabilité maximale, productivité maximale - 24h/24 et 7j/7 !
Caractéristiques de la série
  • IP40
  • Capteur magnétique
  • Joint air de barrage
  • Grande course / Fermeture à ressort
  • Grande course / Ouverture à ressort
  • Grande course
  • 15 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Guidage linéaire en aluminium
  • Certifiée salle blanche
  1. Accouplement à coin avec guidage forcé
    absorption de forces et couples élevés Mouvement synchronisé des mors de préhension
  2. Mors de préhension
    Montage des mors de préhension via douilles de centrage démontables Graissage permanent par des reservoirs de lubrification insérées
  3. Verrouillage de la force de préhension intégré
    Ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d'énergie
  4. Rainure de détection
    fixation et positionnement des détecteurs magnétiques
  5. Fixation et positionnement
    Alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  6. Entraînement
    Vérin pneumatique à double effet
  7. Aluminum Linear Guide
    Glissière prismatique robuste Permet la mise en place de longs mors de préhension
  8. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé