GPD5010N-IL-10-A

Pinces concentrique trois mors
Série GPD5000IL
"L’hybride"
- Entraînement pneumatique combiné à la technologie IO-Link
- Jusqu’à 50 % de réduction de la durée du cycle et jusqu’à 90 % d’économie d’air comprimé
- Connexion uniquement via une conduite pneumatique et un câble IO-Link
- Soupapes, capteurs, affichage d’état, surveillance de la pression et de la température intégrés
- Reconnaissance des pièces de l’ordre de +/- 0,05 mm pour une plage de tolérance programmable librement
- Possibilité de programmer 32 de blocs de données relatives aux pièces à usiner
- Protection contre la corrosion et étanchéité IP64
- Jusqu'à 30 millions de cycles sans entretien
Équipement/Options
30 millions de cycles sans maintenance (max.)
Détection intégrée
IP64
Protection contre la corrosion
Joint air de barrage
IO-Link
Soupapes intégrées
Données techniques
| Course par mors | 10 [mm] |
| Force de préhension nominale | 2290 [N] |
| Commande | IO-Link |
| Force de préhension à la fermeture | 2290 [N] |
| Force de préhension à l'ouverture | 2400 [N] |
| Nombre de cycles max. | 130 [cycle/min] |
| Poids maximal de chaque mors monté | 1.3 [kg] |
| Longueur maximale des mors | 160 [mm] |
| Précision de répétition +/- | 0.01 [mm] |
| Pression de service | 3 ... 8 [bar] |
| Pression de service nominal | 6 [bar] |
| Température de service | +5 ... +50 [°C] |
| Volume du vérin par cycle | 100 [cm³] |
| Soupapes intégrées | Oui |
| Détection de la position intégrée | Oui |
| Tension | 24 [V] |
| Courant absorbé max. | 0.1 [A] |
| Homologations | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP64 |
| Valeur B10d | 30000000 |
| Poids | 2.3 [kg] |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Accouplement à coin avec guidage forcé
absorption de forces et couples élevés Mouvement synchronisé des mors de préhension - Mors de préhension
Montage des mors de préhension via douilles de centrage démontables Graissage permanent par des reservoirs de lubrification insérées - Steel Linear Guide
Conception entièrement en acier Permet la mise en place de mors de préhension extrêmement longs - Joint double lèvre
IP64 Empêche l'écoulement de graisse, pour une durée de vie prolongée - Verrouillage de la force de préhension intégré
Ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d'énergie - Fixation et positionnement
Alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Détection de positionnement
détection intégré - Soupapes intégrées
Commande de la pince via une alimentation pneumatique - Module de contrôle intégré
Solution à un câble avec IO-Link Paramètres lisibles tels que pression, température, position