HM1097NC

Pince magnétique
Série HM1000

  • Arrêt sécurisé en cas d’arrêt d’urgence
    Même en cas de chute de pression, vos pièces à usiner sont solidement maintenues par l’aimant à rappel par ressort
  • Plaque de contact améliorant le coefficient de frottement
    Le joint torique interchangeable garantit la dynamique élevée de votre application et la protection de vos pièces à usiner
  • Force d’adhérence résiduelle en dessous de 1N
    La surface de contact démagnétisée vous permet de poser vos pièces à usiner en toute sécurité
Équipement/Options
  • 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • IP30
Force de maintien max.450 [N]
Protection de IEC 60529IP30
Valeur B10d5000000
Poids2.2 [kg]
Pression de service3 ... 8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service5 ... +80 [°C]
Volume du vérin par cycle250 [cm³]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Raccord pneumatique droit
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Liaison rotule
Accessoires
Détails
Liaison rotule Acier
Accessoires
Détails
Anneau de centrage
Accessoires
Détails
Individualisations
Utilisation
  • Industrie pharmaceutique, médicale, cosmétique et alimentaire
  • Machines d’emballage et de production
Avantage
  • Matériaux et revêtements approuvés par la FDA
  • Pas d’encrassement nocif du produit
Détails
Utilisation
  • Dans les environnements contenant des matériaux facilement inflammables
Avantage
  • Processus sécurisé garanti
  • Certifié
  • Tous les produits et toutes les classes sont certifiables
Détails
  1. Fixation et positionnement
    rondelle de centrage et vis
  2. Ressort
    pour rappel du piston maintient en cas de chute de
  3. Aimant permanent
    Aimant permanent grande force de maintient
  4. pas d‘énergie pour le serrage
  5. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  6. vérin simple effet
    une seule alimentation pneumatique une seule arrivée d‘air nécessaire
  7. rappel par ressort
    Plaque de contact facilement interchangeable