Produit successeur
Unités de rotation
Série SBZ

SB74-180-B

Modèle précédent
Remarque concernant le modèle précédent
Ce produit fait partie de nos modèles précédents et reste disponible ici afin de vous fournir des informations techniques et une assistance. Si vous avez des questions concernant ce modèle précédent, veuillez utiliser le formulaire de contact – nous serons ravis de vous aider ! Pour toute question relative aux produits, veuillez utiliser le lien ci-dessus vers le modèle amélioré qui lui succède.

Mors pivotants
Série SBZ

Données personnelles
Message
Équipement/Options
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Amortisseur de fin de course Powerstop
  • IP54
  • Capteur inductif
  • Angle de rotation 180°
  • Brida
  • Positions de fin de course réglables +/- 3
Angle de rotation180 [°]
Angle de rotation réglable +/-3 [°]
Couple de rotation par mors3.5 [Nm]
Précision de répétition +/-0.01 [°]
Pression de service3 ... 8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service5 ... +80 [°C]
Volume du vérin par cycle21 [cm³]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP54
Valeur B10d10000000
Poids1.9 [kg]
FD1200 [N]
FZ630 [N]
Soupape de maintien de la pression
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape de maintien de la pression avec échappement d’air rapide
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur de proximité inductif - Câble 5 m
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur de proximité inductif, M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable Équerre Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M12
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Individualisations
Utilisation
  • Industrie pharmaceutique, médicale, cosmétique et alimentaire
  • Machines d’emballage et de production
Avantage
  • Matériaux et revêtements approuvés par la FDA
  • Pas d’encrassement nocif du produit
Détails
Utilisation
  • Dans les environnements contenant des matériaux facilement inflammables
Avantage
  • Processus sécurisé garanti
  • Certifié
  • Tous les produits et toutes les classes sont certifiables
Détails
  1. Palier monté sur double roulement
    absorption de forces et couples élevés
  2. Bride de connexion
    grande bride de connexion avec butée de positionnement et un grand perçage médian (à partir du modèle 150)
  3. Transmission de force
    jeu de roues dentée robuste précis, sécurité de fonctionnement, longue durée de vie
  4. Détection de positionnement
    détection des positions finales 0° ou 90° (180°) avec des capteurs inductifs de proximité réglable par came de détection
  5. Entraînement
    vérin pneumatique à double effet
  6. Raccord pneumatique
    pour la régulation de la vitesse (compris dans la livraison)
  7. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  8. Amortisseurs hydraulique breveté intégrés
    amortisseur de fin de course réglable