NJ8-E2

Détecteur de proximité inductif
Série NJ

  • Sans contact, sans usure et non court-circuitant
  • Disponible à partir de 3 mm de diamètre
Ø du câble8 [mm]
Distance de détection assurée Sa1,20 [mm]
Distance de détection nominale Sn1.50 [mm]
Portée réelle Sr1.5 [mm]
Température ambiante-25 ... +70 [°C]
Sortie de commutationPNP
Fonction de commutationContact à fermeture (NO)
Tension de service min.10 [V DC]
Tension de service max.30 [V DC]
Tension d'emploi nominale24 [V DC]
Tension d'isolement nominale75 [V DC]
Courant de fonctionnement nominal200 [mA]
Courant de court-circuit nominal100 [A]
Capacité de charge max.1 [μF]
Courant à vide amorti max.7 [mA]
Courant à vide non amorti max.2 [mA]
Ondulation résiduelle max.10 [%]
Exécution électriqueCC, tension continue
Fréquence de commutation5000 [Hz]
Chute de tension2,5 [V]
Profondeur50 [mm]
Type de raccordementCâble
Quantité x section de conducteur3x0.14 [mm²]
Câble-Ø D3 [mm]
Longueur de câble5 [m]
Type de montageen affleurement
Non court-circuitantOui
Protégé contre l’inversion de polaritéOui
Longueur de fixation50,0 [mm]
Matériau du boîtierLaiton
Matériau de la surface activePBT
Matériau gaine de câblePUR
Couple de serrage3 [Nm]
Norme de baseIEC 60947-5-2
HomologationsCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP68
Affichage de fonctionOui
Témoin de mise sous tensionNon
Protection de surfacenickelé