RBPS3800-A

Elément de serrage
Série RBPS

  • détection fiable
    Détection d’état ouvert/fermé (en option)
  • à fermeture sans énergie (NC)
    par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    5 millions de cycles de serrage statique
  • Élément de sécurité
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
  • Détecteur d’état simple
    Interrogation de la position du piston avec un capteur de champ magnétique
Actionnementpneumatique
Force de maintien35000 [N]
Pression de service4 ... 6.5 [bar]
Couple au repos400 [Nm]
ÉtatNC (Normally Closed) éléments fermés hors pression
Connexion PLUS possibleNon
Valeur B10d5000000
Précision de positionnement +/-0,02 [mm]
Temps d'ouverture0.35 [s]
Temps de fermeture0.09 [s]
Température de service-10 ... +70 [°C]
HomologationsCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Poids22 [kg]
Ø arbre38 [mm]
Fonctionserrage et freinage
Sens du montagede face
Racleuroui
Volume du vérin par cycle430 [cm³]
Raccordement des capteursrainure de détection
Détecteur magnétique droit, câble 5 m
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique droit, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique en équerre, câble 5 m
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique en équerre, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
AEPN
Générateurs
Détails
Individualisations
Utilisation
  • Pour les vagues en pouces
  • Pour les arbres spéciaux à partir des tailles standard courantes
Avantage
  • Utilisation des tailles d'arbres existantes
Détails
  1. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et la pince de serrage
  2. Pince de serrage pour serrer et freiner
    moulé sur le guidage circulaire
  3. Boîtier
  4. Piston pneumatique
    le piston annulaire déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  5. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression
  6. Couvercle
  7. Rainure de détection (à partir du modèle RBPS12)
    Fixation et positionnement d’un capteur magnétique (en option)