Expired model GG1085FNC

Pince angulaire deux mors
Série GG1000
Équipement/Options
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Fermeture à ressort C
- IP40
- Capteur magnétique
- Capteur inductif
- Joint air de barrage
- Mors de préhension avec possibilité de fixation par les cotés
Accessoires
Avantages en détail

- Came de détection réglable
pour détection de position - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Rainure de détection
rainure en forme C pour le positionnement des détecteurs magnétiques - Aimant permanent
emetteur pour détection magnétique - Transmission par levier avec guidage forcé
mouvement synchrone des mors de la pince - Verrouillage de la force de préhension intégré
ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie - Entraînement
vérin pneumatique à double effet - Douilles de centrage démontables
positionnement rapide et économique des mors de préhension