DVR50I4

Joint tournant
Série DVR

  • Dispositif de transfert de fluides compact
    Ce dispositif de transfert de fluides évite toute rupture de câble et les irrégularités du contour via les conduits d’alimentation
  • Construction plate
    Ce type de construction réduit au minimum la charge de couple pour votre robot et permet l’utilisation d’outils de plus petite taille et moins chers
  • Contacts dorés
    Vous pouvez transférer de manière sûre et flexible tout type de courant : des courants très faibles aux courants allant jusqu’à 250 volts et 6 ampères
Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1TK 50
Débit par transmetteur70 [l/min]
Transfert électrique de l’énergie4 pôles
Tension max.24 [V]
Intensité électrique max.3 [A]
Transfert pneumatique de l’énergie4 [Nombre]
Accélération max.22 [m/s²]
Vitesse de rotation maximale120 [1/min.]
Vitesse de rotation max.720 [°/s]
Battement radial +/-0.02 [mm]
Battement axial +/-0.02 [mm]
Couple continu1 [Nm]
Couple de dévissage1.5 [Nm]
Pression de service max.10 [bar]
Température de service5 ... +80 [°C]
Moment d’inertie8.1 [kgcm²]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP40
Valeur B10d10000000
Poids0.61 [kg]
Raccord pneumatique droit
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Raccord orientable
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable Équerre Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable Équerre Câble 5 m - Fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Individualisations
Utilisation
  • Industrie pharmaceutique, médicale, cosmétique et alimentaire
  • Machines d’emballage et de production
Avantage
  • Matériaux et revêtements approuvés par la FDA
  • Pas d’encrassement nocif du produit
Détails
  1. Etayage du couple de rotation
    etayage par le robot pendant la rotation
  2. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé acier nitruré
  3. Bride de connexion au robot
    diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  4. Connexion pneumatique directe
    pour la version WWR
  5. Système de contact à ressort
    en double contact à partir du modèle DVR63
  6. Anneau de friction
    OR dur plaqué très bonne conductibilitée
  7. Jusqu'à 8 passages pneumatique intégrés
    pour un montage sans conduite d´air Le faisceau de tuyaux ne doit pas être nécessairement pivoté lui aussi
  8. Transmission énergétique jusqu'à 12 canaux
    pour les transmissions énergétique sans câbles pas de câbles sous torsion