WVM5

Raccords orientables
Série WV
- Réduction de coûts grâce à un montage et démontage rapides
- Coudé et pivotant
Données techniques
| Raccord fileté | M5 |
| Tuyau de raccordement Ø extérieur | 4 [mm] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 0.01 [kg] |
| Dimension d3 | 2 [mm] |
| Dimension D1 | 8 [mm] |
| Dimension i | 4 [mm] |
| Dimension L1 | 14 [mm] |
| Dimension L2 | 17 [mm] |
| Dimension L3 | 5.3 [mm] |
| S | 8 [mm] |