MGD808N

Pinces concentrique trois mors
Série MGD800
"L’application supérieure"
- Mors de préhension presque 100 % plus longs que les mors de référence
L’absorption maximale de la force et du couple vous permet une utilisation flexible avec une dynamique plus élevée - Meilleur rapport prix/performance
Réduit vos frais d’acquisition et accélère le retour sur investissement de votre application - Fonctionnement en continu impeccable
Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Équipement/Options
10 millions de cycles sans maintenance (max.)
IP40
Capteur magnétique
Données techniques
| Course par mors | 8 [mm] |
| Force de préhension nominale | 415 [N] |
| Classe de salle propre selon DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
| Force de préhension à la fermeture | 415 [N] |
| Force de préhension à l'ouverture | 450 [N] |
| Temps de fermeture | 0.09 [s] |
| Temps d'ouverture | 0.09 [s] |
| Précision de répétition +/- | 0.02 [mm] |
| Pression de service | 3 ... 8 [bar] |
| Pression de service nominal | 6 [bar] |
| Température de service | +5 ... +80 [°C] |
| Volume du vérin par cycle | 18 [cm³] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP40 |
| Valeur B10d | 10000000 |
| Poids | 0.54 [kg] |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Douilles de centrage démontables
- positionnement rapide et économique des mors de préhension
- Rainure de détection
- fixation et positionnement des détecteurs magnétiques
- Boîtier robuste et léger
- Alliage aluminium anodisé
- Alimentation d‘énergie
- possible sur plusieurs faces
- Accouplement à coin avec guidage forcé
- mouvement synchrone des mors de la pince
- Verrouillage de la force de préhension intégré
- ressort monté dans le compartiment du vérin (taille de fabrication 803)
- Détection de positionnement
- Bague aimantée pour une détection directe du piston
- Guidage en T de précision
- absorption de forces et couples élevés