DEV04

Soupape d‘échappement d‘air rapide
Série DEV

  • Pour des vitesses de piston plus élevées au niveau des vérins
  • Afin de produire un échappement d’air rapide, la soupape doit être montée le plus près possible du raccordement d’air du vérin
Tuyau de raccordement Ø extérieur4 [mm]
Pression de service max.10 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service-5 ... +50 [°C]
Débit lors de la ventilation250 [Nl/min]
Débit lors de l’évacuation d'air500 [Nl/min]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids0.015 [kg]