Riferimento del componente
Etichettatura
Pinza | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica | Montaggio
          Task & Solution
        
In questa applicazione di assemblaggio di MPA Technology GmbH, le etichette vengono applicate e il materiale di supporto rimosso con estrema precisione ed efficienza. 
Il fulcro dell'applicazione: La pinza parallela a 2 griffe della serie GP.  
        Highlights e dati tecnici
      
 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.) 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
 Molla in chiusura C Molla in chiusura C
 Forza elevata S Forza elevata S
 IP30 IP30
 Sensore magnetico Sensore magnetico
 Sensore induttivo Sensore induttivo
      Componenti standard integrati