Riferimento del componente

Applicazione GEH6000

Pinza | Componenti

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GEH6000IL

  • motore DC con Encoder con cremagliere e vite senza fine
  • IO-Link on board
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • motore DC con Encoder con cremagliere e vite senza fine
  • IO-Link on board
altro
Task & Solution

Il GEH6040IL si integra perfettamente nei vostri sistemi e offre prestazioni eccezionali.

  • Corsa lunga, versatilità: perfetto per la movimentazione di pezzi delicati e pesanti.
  • 5 milioni di cicli senza manutenzione: progettato per garantire affidabilità e durata.
  • Sensori integrati tramite IO-Link: Ottenere un controllo preciso senza sforzo
  • Tecnologia di azionamento senza spazzole: assicura un controllo ottimale di posizione, velocità e forza
  • Delicato ma potente: opzioni di autobloccaggio meccanico per oggetti pesanti o di presa delicata per componenti delicati

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione