Riferimento del componente
Gestione ad alte prestazioni di componenti pesanti
Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GH6000

- Azionamento diretto sincronizzato mediante ingranaggio
- Guida scanalata a T per l'assorbimento massimo di forze e momenti
1. Pinze parallele a due ganasce

- Azionamento diretto sincronizzato mediante ingranaggio
- Guida scanalata a T per l'assorbimento massimo di forze e momenti
Task & Solution
La movimentazione di componenti grandi e pesanti non richiede solo forza, ma anche precisione, stabilità e una soluzione completamente integrata. L'M-950iA di FANUC Europe, in combinazione con un sistema di due pinze GH6000, offre proprio questo. Questa combinazione garantisce movimenti controllati e affidabili e le massime prestazioni nelle applicazioni più impegnative. Le pinze parallele a 2 griffe GH6000 sono progettate per forze elevate e lunghe distanze di presa, sufficientemente robuste per le applicazioni più difficili, con una lunga durata e un funzionamento senza problemi.