Riferimento del componente

Cella di saldatura laser

Componenti

Task & Solution

La combinazione di RoboFlex B.V., dei robot YASKAWA e della nostra innovativa serie di pinze GPD5000 porta l'automazione a un nuovo livello. Scoprite come RoboFlex B.V. esegue saldature laser veloci e precise senza deformazioni termiche e con una post-elaborazione minima. La nostra pinza centrata a 3 ganasce garantisce precisione e durata nel tempo, con intervalli di manutenzione fino a 30 milioni di cicli di presa! Questa pinza universale a prova di perdite e di corrosione funziona in qualsiasi ambiente ed è ideale per le celle di saldatura laser.

Highlights e dati tecnici
  • 30 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
  • Protetto dalla corrosione
  • Forza elevata

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione