Riferimento del componente
Produzione di componenti per bruciatori di olio
Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica | Montaggio
Task & Solution
Le nostre pinze a 3 griffe GD300 e GD in uso per la produzione di ugelli per olio.
Componenti standard integrati

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GD300
pneumatico
Corsa per ganascia
2 mm - 30 mm
forza di presa
200 N - 34150 N
Lunghezza delle ganasce
50 mm - 250 mm
Cicli senza manutenzione max.
10 milioni
Classe IP
IP40
Peso
0.14 kg - 26 kg

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GD
pneumatico
Corsa per ganascia
120 ° - 180 °
forza di presa
24 N - 530 N
Cicli senza manutenzione max.
10 milioni
Classe IP
IP40
Peso
0.08 kg - 2.7 kg