Funzionalità wireless per tutte le pinze IO-Link
BRIDGE COMMUNICATION MODULE
In particolare nella robotica, l’ultimo asse del robot, ossia il polso, non dispone di un’interfaccia elettrica adeguata per le pinze intelligenti, perché spesso questa connessione non è disponibile con un cavo adeguato nel braccio del robot. Questo problema viene solitamente risolto con il passaggio di cavi esterni lungo il braccio del robot, ma ciò comporta alcuni svantaggi, ad esempio in termini di libertà di movimento del robot. La trasmissione senza fili dei segnali e delle informazioni necessarie offre un ausilio: la combinazione di BCM [Bridge Communication Module] e MCM [Master Communication Module] offre proprio questa funzionalità. L'unica cosa che serve all’attuatore è l’alimentazione di corrente. Una soluzione efficace non solo per la robotica.
I VANTAGGI PER VOI
- Compatibilità con tutti i componenti delle pinze IO-Link di Zimmer Group, indipendentemente dalla base del robot/dell’impianto
- Nessun cablaggio complesso nel robot e nell’impianto
- Senza ostacoli meccanici o rotture filo grazie alle comunicazione senza cavi
- Integrazione scalabile e facile di pinze aggiuntive tramite pairing sul master
Comunicazione indisturbata
Con i nuovi moduli di comunicazione Bridge IO-Link, le linee di collegamento tra pinza e sistema di controllo possono essere nettamente ridotte, la potenza e la funzionalità per quanto riguarda le soluzioni via cavo rimangono invece invariate. Con le proprietà già menzionate, i nuovi moduli Bridge consentono una comunicazione senza disturbi e sicura con un master IO-Link Wireless. Sono applicabili "Tempi di latenza in real time" di 5 ms in una comunicazione con al massimo 40 dispositivi per le massime affidabilità e flessibilità nella produzione. L’affidabilità è in questo caso superiore a un Packet-Error-Rate (PER) di 10-9.
Disponibili due varianti BCM-B e BCM-I
Al momento sono disponibili due versioni del modulo Bridge: da una parte il BCM-B, un modello che può essere installato in posizione decentrata nel gruppo cablaggio consentendo il collegamento di un attuatore IO-Link. Dall’altra il BCM-I, modello che consente di utilizzare fino a quattro dispositivi IO-Link. In questo modo è possibile usare in parallelo più pinze di Zimmer Group e sensori compatibili con IO-Link.


SERIE BCM
Potente e flessibile
I moduli della serie BCM hanno una capacità di trasporto di corrente di 4 o 5 ampere. Ciò significa che non è necessario scendere a compromessi nella scelta degli end-effector e che anche le pinze più potenti possono essere controllate tramite i moduli.
Serie MCM
Affidabile trasmissione dati
La controparte del BCM. Il Master Communication Module consente una trasmissione dati sicura e affidabile grazie a segnali ridondanti e a un tasso massimo di errore dei dati dei pacchetti di 10⁻⁹.

END-EFFECTOR ZIMMER GROUP – INTEGRAZIONE CON TECNOLOGIA IO-LINK WIRELESS
Le pinze collegate ai moduli Bridge sono controllate da un MCM, che può essere integrato nelle sue varie versioni a livello di bus di campo. Oltre ai moduli funzionali specifici per l’azionamento delle nostre pinze IO-Link sono disponibili anche le relative istruzioni. Tutto da un’unica fonte - ecco come raggiungerete velocemente il vostro obiettivo.
Efficienza e flessibilità senza fili
BCM e MCM in un sistema di imballaggio
Per un sistema multi-carrier per la movimentazione di singole confezioni di biscotti, l'azienda ROTZINGER PharmaPack GmbH aveva bisogno di un sistema di presa che soddisfacesse i requisiti degli azionamenti lineari. Di norma, un notevole ostacolo in un sistema di circolazione è rappresentato dal cablaggio. Zimmer Group offre la soluzione. Qui potete trovare le testimonianze degli utenti: