Compensatori assiali
Serie XYR9000

- Forza di compensazione e corsa regolabili
Mediante viti di regolazione è possibile adattare le caratteristiche del compensatore assiale in breve tempo e nel modo migliore ad applicazioni specifiche. - Design robusto per sollecitazioni massime
Il design riduce al minimo il carico di coppia sul robot e garantisce comunque processi ottimali grazie a carichi utili fino a 2000 kg. - Fissabile centralmente e in posizione decentrata
A seconda delle esigenze potete bloccare la posizione di compensazione o serrarla centralmente. Questo aumenta significativamente l'affidabilità dei processi di assemblaggio, montaggio e manipolazione.
Caratteristiche della serie
IP40
IP54
Protetto dalla corrosione
Sensore magnetico
Mantenimento della posizione tramite elemento di bloccaggio
1 milione di cicli esenti da manutenzione (max.)

- Rilevamento della posizione del pistone
- in via opzionale tramite sensore magnetico o induttivo, disponibile come accessorio
- Carcassa robusta e leggera
- peso proprio e altezza d'ingombro ridotti grazie alle parti in lega d'alluminio anodizzata a spessore
- Corsa di compensazione e forza di compensazione
- regolabile mediante vite di regolazione specifica per l’applicazione
- Serraggio
- centrato tramite pistone a cono a sezione cilindrica e, in via opzionale, con elementi di bloccaggio per il serraggio decentrato
- Guida lineare
- per la massima rigidità e per assorbire le forze e le coppie più elevate
- Piastre di compensazione
- compensano gli errori di posizionamento in direzione XY