LWR50F-22-05-A

- Un sistema per cobot e robot convenzionali
- Interfaccia robot standardizzata per la manipolazione (presa meccanica e vuoto)
- Cambio manuale con funzione Easy-Click (comando a una mano)
- Cambio automatico senza controllo esterno nella stazione di deposito
- Compatibilità e flessibilità: le tecnologie principali per la movimentazione (pinze a vuoto e meccaniche) in un tutt’uno
- Indicatore ottico a LED Connect
- Comando delle pinze mediante IO-Link
- Connettore specifico per il robot per il collegamento diretto all'utensile IO del robot
- Indicatore di stato integrato (anello a LED) degli end-effector
Dati tecnici
Adatto per tipo di robot | ABB CRB 1100 SWIFTI |
Visualizzazione dello stato | Sì |
Comando | IO-Link |
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | TK 40 |
Peso maneggiabile max. | 25 [kg] |
Cavo di collegamento | Spina, M12, a 12 poli |
Corsa di serraggio | 1 [mm] |
Alimentazione elettrica | integrato |
Alimentazione pneumatica | integrato |
Forza di serraggio | 50 [N] |
Ripetibilità nell'asse X e Y | 0,05 [mm] |
Ripetibilità nell'asse Z | 0,05 [mm] |
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y | 1 [mm] |
Temperatura di esercizio | 5 ... +60 [°C] |
Vita di servizio in cicli | 100000 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.46 [kg] |
MATCH - Pinze adatte