Set per robot OMRON

Scoprite la nostra ampia selezione di set per robot OMRON. Ogni set include pinze, piastre adattatrici e tutti gli accessori necessari per un’integrazione senza interruzioni.

Software-Add-Ins

Indipendente dai robot
RSB-00-33-00001-A
Duo-set: Pinza parallela elettrica a 2 griffe GEP2016
Corsa per ganascia
16 mm
Forza di presa
500 N
Lunghezza delle ganasce
120 mm
Classe IP
IP40
Peso
2.4 kg
Indipendente dai robot
RSB-00-34-00001-A
Set: Pinza parallela a due ganasce elettrica GEP5010
Corsa per ganascia
10 mm
Forza di presa
1520 N
Lunghezza delle ganasce
160 mm
Classe IP
IP64
Peso
2.8 kg
Indipendente dai robot
RSB-00-36-00001-A
Set: Pinza pneumatica parallela a due ganasce GPP5006
Corsa per ganascia
6 mm
Forza di presa
330 N
Lunghezza delle ganasce
100 mm
Classe IP
IP64
Peso
0.67 kg
Indipendente dai robot
RSB-00-36-00002-A
Set: Pinza pneumatica a tre ganasce GPD5006
Corsa per ganascia
6 mm
Forza di presa
740 N
Lunghezza delle ganasce
100 mm
Classe IP
IP64
Peso
0.96 kg
Indipendente dai robot
RSB-00-36-00003-A
Duo-set: Pinza parallela pneumatica a 2 griffe GPP5000
Corsa per ganascia
6 mm
Forza di presa
330 N
Lunghezza delle ganasce
100 mm
Classe IP
IP64
Peso
1.8 kg
Indipendente dai robot
RSB-00-36-00004-A
Duo-set: Pinza pneumatica a 3 griffe GPD5000
Corsa per ganascia
6 mm
Forza di presa
740 N
Lunghezza delle ganasce
100 mm
Classe IP
IP64
Peso
2.4 kg
Indipendente dai robot
RSB-00-38-00001-A
Set: Pinza pneumatica parallela a due ganasce GPP5010
Corsa per ganascia
10 mm
Forza di presa
1260 N
Lunghezza delle ganasce
145 mm
Classe IP
IP64
Peso
2.3 kg
Indipendente dai robot
RSB-00-38-00002-A
Set: Pinza pneumatica a tre ganasce GPD5010
Corsa per ganascia
10 mm
Forza di presa
3140 N
Lunghezza delle ganasce
145 mm
Classe IP
IP64
Peso
3.6 kg
Indipendente dai robot
RSB-00-38-00003-A
Duo-set: Pinza pneumatica parallela a due ganasce GPP5000
Corsa per ganascia
10 mm
Forza di presa
1260 N
Lunghezza delle ganasce
145 mm
Classe IP
IP64
Peso
5.8 kg
Indipendente dai robot
RSB-00-34-00002-A
Set: Pinza elettrica a tre ganasce GED5010
Corsa per ganascia
10 mm
Forza di presa
1520 N
Lunghezza delle ganasce
160 mm
Classe IP
IP64
Peso
3.9 kg

Avete domande?

Dati personali
Comunicazione