FS18A-15
Modello fuori produzione

Nota sul modello precedente
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli precedenti ed è ancora disponibile qui per fornirvi informazioni tecniche e assistenza. Se avete domande su questo modello precedente, utilizzate il modulo di contatto: saremo lieti di aiutarvi! Per richieste relative al prodotto, utilizzate il link in alto per il modello successivo più avanzato.
Elementi di compensazione
Serie FS
Dati tecnici
| G1 | M16x1 |
| G2 | G1/8" |
| G3 | G1/8" |
| Quota A | 8 [mm] |
| Quota C | 30 [mm] |
| Quota E | 29.5 [mm] |
| Quota F | 15 [mm] |
| Quota H | 73.5 [mm] |
| Quota I | 6.5 [mm] |
| SW | 22 [mm] |