ZPS30-2B20-A-H12

Eiettore a vuoto
Serie ZPS

  • Performante
    • Flusso volumetrico: 171 l/min - 175 l/min
    • Consumo d’aria: 197 l/min - 350 l/min
    • Livello di vuoto max.: -87 kPa
  • Perfetto per il settore alimentare
    La soluzione è ideale per applicazioni con requisiti di portata elevata e bassi livelli di vuoto. Ciò consente di manipolare pezzi delicati con una pressione minima.
Livello di vuoto max.-87 [kPa]
Flusso volumetrico171 [l/min]
Consumo d’aria a 4 bar350 [l/min]
Materiale della cassaAlluminio
SilenziatoreNo
Livello di rumore max.72 [dB]
Pressione di esercizio mass.7 [bar]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Peso0.25 [kg]