ZGM40X500-31-FL3

Sistema di presa a vuoto
Serie ZGM

  • Dimensioni: 16x60 mm - 50x600 mm
  • Performante
    • Flusso volumetrico: 41 l/min - 724 l/min
    • Consumo d'aria: 32 l/min - 208 l/min
    • Livello di vuoto max.: -92 kPa
  • Compatibile con schiuma EPDM e Magic Cups
  • Il sistema di presa a vuoto può essere ampliato in modo modulare
Dimensioni40x500 [mm]
Livello di vuoto max.-92 [kPa]
Flusso volumetrico341 [l/min]
Consumo d’aria a 4 bar152 [l/min]
Elemento di tenutaTappetino in schiuma sigillante
Altezza dell'elemento di tenuta20 [mm]
Schema di foratura del tappetino in schiuma isolanteOvale
Tipo di valvola della pinza di sollevamento a vuotoResistenza al flusso d'aria
Valvola di controllo dell’ariaNo
Valvola di controllo dello sfiatoNo
Valvola a solenoideNo
Valvola di non ritornoNo
Tipo di generatore di vuotoCartuccia a vuoto
Tipo di cartuccia per il vuotoZVC303
Numero di cartucce per il vuoto1
Numero di stadi Cartuccia a vuoto3
Connessione per aria compressaG1/8" interno
Numero di connessioni per l'aria compressa2
Interruttore di vuoto digitaleNo
Proprietà di perdita del pezzo in lavorazionepermeabile all'aria
Piastra di aspirazione sostituibileNo
Filtro del vuoto
Pressione di esercizio mass.7 [bar]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Peso0.87 [kg]