ZBX55-PU-14M

Ventosa a soffietto
Serie ZBX

  • Diametro: 35 mm - 55 mm
  • Geometria ottimale
    • Per superfici piane e curve
    • Applicazione universale
    • Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 2,5 pieghe
    • Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
  • Ambiti di impiego
    • Imballaggio
    • Beni di consumo
    • Intralogistica
Diametro55 [mm]
MaterialePoliuretano
Filettatura di collegamentoG1/4" esterna
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa74.56 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa99.08 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa119.68 [N]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa7.6 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa10.1 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa12.2 [kg]
Durezza Shore60
Forma a ventosarotondo
ColoreArancione traslucido
Temperatura di esercizio0 ... +60 [°C]
Volume29.5 [cm³]
Peso0.027 [kg]