ZF110-N-12F-M

Ventosa piatta
Serie ZF

  • Geometria ottimale
    • Per superfici piane
    • Profilo a nido d’ape sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
  • Ambiti di impiego
    • Intralogistica
    • Legno e materiale composito
    • Metallo
Diametro110 [mm]
MaterialeNBR
Durezza Shore60
Colorenero
Filettatura di collegamentoG1/2" interna
Tipo di filtroFiltro a rete
TipologiaVentosa piatta
Forma a ventosarotondo
Temperatura di esercizio-20 ... +110 [°C]
Corsa5.5 [mm]
Volume70 [cm³]
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa140.09 [N]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa250.25 [N]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa300.28 [N]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa140.09 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa417.71 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa560.54 [N]
Peso0.23 [kg]
Ventosa piatta
Ventose
Dettagli